Descripción

Con el adaptador de interfaz USM21A se conecta un PC mediante un puerto USB a la interfaz de servicio X32 del variador.

La siguiente ilustración muestra el adaptador de interfaz USM21A:

[1]

Puerto USB tipo B

[2]

Indicador de estado del bus

[3]

Conector hembra RJ10

[4]

Indicador de estado del adaptador de interfaz