Valores reales
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Velocidad | Velocidades reales en unidades de sistema. |
Valor medio par de carga medido | Par de carga aplicado por el motor para probar el freno en FDO00. El par del motor se determina mediante la prueba de freno en el paso 3. |
Valor medio par de motor medido – F-DO00 | Proporción del par de motor aplicado por el motor para probar el freno en F‑DO00. El par del motor se determina mediante la prueba de freno en el paso 3. |
Valor medio par de motor medido – F-DO01 | Proporción del par de motor aplicado por el motor para probar el freno en F‑DO01. El par del motor se determina mediante la prueba de freno en el paso 3. |
Par total – F‑DO00 | Par total con el que se probó el freno en F-DO00. El par total es la suma del Valor medio par de carga medido y el Valor medio par de motor medido – F-DO00. |
Par total – F‑DO01 | Par total con el que se probó el freno en F-DO01. El par total es la suma del Valor medio par de carga medido y el Valor medio par de motor medido – F-DO01. |