Valores de proceso
Parámetro | Descripción |
|---|---|
SBT enable | "1": La señal "SBT enable" está aplicada. Solo es relevante si está ajustado el parámetro Activación mediante SBT clearance = "0". |
SBT clearance | "1": La señal segura "SBT clearance" está aplicada. |
SBT active | "1": La prueba de freno está activa. |
Diagnóstico de función de seguridad del accionamiento | "1": Al menos una función parcial de seguridad seleccionada ha detectado una violación del valor límite o puede realizar una vigilancia de valores límite como consecuencia de un fallo. |
Resultado de la prueba OK |
|
Resultado de la prueba NOK |
|
AVISO

Si se comprueban 2 frenos con la prueba de freno, se aplica lo siguiente:
- El resultado de la prueba "OK" se aplica a los dos frenos comprobados.
- El resultado de la prueba "NOK" se aplica al freno en el que se produce un fallo. Este puede ser el freno 1 o el freno 2.