Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW120-001

BW100-001

BW100-002

BW100-002/M

BW100-006-T

Ref. de pieza

18176011

08281718

08281653

25664514

18204198

Potencia de pico de frenado

kW

6.9

9.4

6.9

Capacidad de carga

100 % ED

kW

0.03

0.1

0.2

0.15

0.6

50 % ED

kW

0.06

0.15

0.3

0.27

1.1

25 % ED

kW

0.1

0.3

0.6

0.45

1.9

12 % ED

kW

0.18

0.5

1

0.75

3.6

6 % ED

kW

0.3

0.9

1.8

1.23

5.7

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa del variador, véase el capítulo Datos técnicos (Potencia de pico de freno chopper 200 % × Potencia aparente de salida × 0.9).

Valor de resistencia RBW

Ω

117

100

100 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

0.8

1

1.2

2.4

Diseño

Resistencia de montaje inferior PTC

Resistencia en construcción plana

Resistencia de montaje inferior en construcción plana

Resistor de hilo bobinado

Conexiones de potencia

mm2

Conductores individuales

Borna cerámica 2.5

Longitud conductor resistencia frenado

mm

170

510

300

Sección del cable

mm2

0.5

1.3

2.1

0.5 – 10

Par de apriete

Nm

0.5

Conexión PE

Perno M4

Par de apriete PE

Nm

1.5 – 1.8

Índice de protección según EN 60529

IP20

IP54

IP40

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-20 – 40

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Autoprotección

Fusible

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

inadvertido

bajo

Masa

kg

0.95

0.3

0.6

1.4

3