Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

Ref. de pieza

17983266

17983274

19155298

Potencia de pico de frenado

kW

57.2

Capacidad de carga

100 % ED

kW

2.4

5

10.8

50 % ED

kW

4.3

8.5

18.4

25 % ED

kW

7.7

15.0

32.4

12 % ED

kW

14.4

22.5

48.6

6 % ED

kW

22.8

38.0

57.2

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

10 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

15.5

22.4

32.9

Diseño

Resistor de hilo bobinado

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1

Conexiones de potencia

Borna roscada

Perno M8

Sección del cable

mm2

0.5 – 10

Par de apriete

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

Conexión PE

Perno M4

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

Índice de protección según EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Relé de sobrecarga

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

bajo

pronunciado

Masa

kg

8

12

17.5