Sensorversorgung
Sensorversorgung F-SS0, F-SS1 | |
|---|---|
Eigenschaften |
|
Bemessungsstrom | 150 mA pro Sensorversorgung |
Einschaltstromstoß (≤ 10 ms) | 300 mA |
Kurzschluss-Schutz | 1.2 A |
Spannungsfall intern | < DC 1.3 V |
Taktung (falls aktiviert) |
|
zulässige Leitungslänge | 30 m pro Sensor |
Leckstrom (F-SSx gesperrt) | < 0.1 mA |