Sicherheitskennwerte STO

Kennwerte

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

Safety Integrity Level 3

Performance Level e/Kategorie 3

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD-Wert)

2.5 × 10-9 1/h

Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Testintervall

> 20 Jahre

sicherer Zustand

Sicher abgeschaltetes Moment (STO)

Sicherheits-Teilfunktion

STO, SS1Mit geeigneter externer Ansteuerung gemäß EN 61800-5-2

HINWEIS

Bei einpoliger Verdrahtung reduziert sich der realisierbare Performance Level gemäß EN ISO 13849-1 auf PL d, der realisierbare Safety Integrity Level gemäß EN 61800-5-2 reduziert sich auf SIL 2. Für die Verdrahtung zwischen Sicherheitsschaltgerät und STO-Eingang ist ein Fehlerausschluss erforderlich.