Taktung und Querschlusserkennung

Informationen zur Parametrierung und Funktionsweise finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme".

Wenn die Querschlusserkennung für einen sicheren Digitaleingang F-DI.. verwendet wird, muss folgende Zuordnung zwischen der Sensorversorgung F-SS.. und dem sicheren Digitaleingang F-DI.. eingehalten werden:

  • F-DI00, F-DI02 über den jeweiligen Sensor zu F-SS0.
  • F-DI01, F-DI03 über den jeweiligen Sensor zu F-SS1.

Die Querschlusserkennung kann für jeden Eingang einzeln angewählt werden.

Wenn die Querschlusserkennung nicht verwendet wird (z. B. bei Sensoren mit OSSD-Ausgang), können die Sensoren entweder aus F-SS0/F-SS1 oder von einer anderen +24-V-Spannung, die den gleichen Massebezug hat, versorgt werden.

WARNUNG

Gefahr durch falsche Einstellung der Parameter Schaltungsart beim Anschluss von zweikanaligen Sensoren. Bei der Einstellung "einkanalig" besteht keine Redundanz- und keine Diskrepanzzeitüberwachung.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Beim Anschluss von zweikanaligen Sensoren müssen Sie die Parameter Schaltungsart auf "zweikanalig (antivalent/äquivalent)" einstellen.

Für sichere Anwendungen sind nur die folgenden Anschlussvarianten zulässig! Beachten Sie auch die Zuordnung der Anschlussvarianten der sicheren Digitaleingänge zu den Kategoriestrukturen gemäß EN ISO 13849-1.