Betriebsarten Ausgangsfilter

Ausgangsfilter können mit oder ohne Zwischenkreisanbindung betrieben werden. Der empfohlene Betrieb mit Zwischenkreisanbindung ergibt eine bessere Filterwirkung zwischen den Phasen und PE, dadurch steigt die Geräteauslastung.

Beachten Sie folgende Einschränkungen:

  • Betrieb mit Zwischenkreisanbindung
    • Filternennstrom ≥ 65 A: Stellen Sie die Mindest-Taktfrequenz = 8 kHz ein.
    • Filternennstrom < 65 A: Die Mindest-Taktfrequenz ist beliebig einstellbar.
  • Betrieb ohne Zwischenkreisanbindung
    • Die maximale Taktfrequenz beträgt 8 kHz.
    • Die maximale geschirmte Motorleitungslänge beträgt 200 m.