Serienzubehör

Umrichter

Kunststoffabdeckung

Anzahl

Lieferumfang

Beschreibung

Sachnummer

Baugröße 5

10

nicht
im Lieferumfang
enthalten

Abdeckung zur Erhöhung der Schutzart

28243625

Baugröße 6

10

28244540

Baugröße 7

12

28257677

Baugröße 8

24

28296222

Umrichter

Tragehilfe

Anzahl

Lieferumfang

Beschreibung

Sachnummer

Baugröße 6

1

im Lieferumfang
enthalten

Hilfsmittel zur Montage

28106229

Baugröße 7

28257685

Umrichter

Schirmblech

Anzahl

Lieferumfang

Beschreibung

Sachnummer Zubehörpack

Baugröße 1 – 8

Schirmblech am Steuerkopf für Steuerleitungen

1

im Lieferumfang
enthalten

Schirmblech zur Schirmauflage und Zugentlastung

28220250

Baugröße 1 – 2

Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen

28209060

Baugröße 3 – 4

28222725

Baugröße 5

Schirmblech
für Koaxialleitung des MOVILINK® DDI-Kabels

28270789

Baugröße 6 – 8

Schirmblech
für Koaxialleitung des MOVILINK® DDI-Kabels

28297040