Baugröße 3

A

Ansicht von oben

[1]

X1: Anschluss Netz und Zwischenkreis

[2]

X5: 24-V-Versorgungsspannung

[3]

X30 OUT: Systembus

[4]

X30 IN: Systembus

[5]

X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO)

 

 

B

Ansicht von vorn

[6]

4 × PE-Anschluss Gehäuse

[7]

Schirmblech

[8]

EtherCAT®-ID-Schalter

[9]

7-Segment-Anzeige

[10]

Produktlabel mit QR-Code

[11]

S3: Schalter Betriebsart Modulbus

[12]

Kartensteckplatz

[13]

X20: Digitaleingänge

[14]

X21: Digitalausgänge

[15]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[16]

Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen

[17]

X31: SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle

[18]

Status-LEDs EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

 

C

Ansicht von unten

[19]

X16: Anschluss MOVILINK® DDI

[20]

X15: Anschluss Motorgeber

[21]

X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor

[22]

X2: Anschluss Motor und Bremswiderstand

[23]

EMC-Kontaktschraube auf der rechten Seite des Umrichters