Mechanisch gegebene Parameter

Folgende Grafik veranschaulicht schematisch ein Kombiteleskop. In der Grafik sind die allgemeinen Konfigurationsparameter für das Ein- und Auslagern aus der Konfiguration des Softwaremoduls dargestellt. Diese werden nachfolgend näher erläutert. Beschreibungen zu allen Konfigurationsparametern finden Sie im Kapitel Konfiguration.

  • Riemenende / Synchronpunkt [1]
  • Das Riemenende stellt für die Applikation den Synchronpunkt für Ein- und Auslagervorgänge dar. An diesem Punkt haben Teleskop und Riemen die gleiche Geschwindigkeit, sodass die Übergabe einer Kiste von Teleskop auf Riemen (Auslagern) bzw. Riemen auf Teleskop (Einlagern) schlupffrei durchgeführt werden kann. Das Riemenende bzw. der Synchronpunkt können in der Konfiguration des Softwaremoduls in MOVISUITE® nicht explizit eingestellt werden. Andere Parameter beziehen sich jedoch auf diesen Punkt.

 

Folgende Parameter sind für den Bewegungsablauf des Lastaufnahmemittels grundlegend und können gemessen bzw. aus technischen Zeichnungen entnommen werden.

  • Abstand Kiste zum Riemenende [2]
  • Der Abstand der vorderen Kiste zum Riemenende ist beim Einlagervorgang Teil des Einkuppelwegs des Riemens.
  • Abstand Teleskop in Grundstellung zum Riemenende [3]
  • Der Abstand des Teleskops in Grundstellung zum Riemenende ist beim Einlagervorgang Teil des Einkuppelwegs des Teleskops.
  • Länge des Riemenförderers [6]
  • Länge der Riemenförderer in der Applikation. Die Riemenförderer müssen alle die gleiche Länge haben.