ActualPose
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
alrActCoordSys | Datentyp: ARRAY [1..6] OF LREAL |
Istpose im aktuellen Koordinatensystem (Basic.Out.eActCoordSys) | |
alrBase | Datentyp: ARRAY [1..6] OF LREAL |
Istpose im Basiskoordinatensystem | |
alrKinematicAxis | Datentyp: ARRAY [1..6] OF LREAL |
Istposition der Einzelachsen des Kinematikmodells | |
alrKinematicJoint | Datentyp: ARRAY [1..6] OF LREAL |
Istposition der Gelenkachsen des Kinematikmodells | |
alrAdditionalJoint | Datentyp: ARRAY [1..6] OF LREAL |
Istposition der Zusatzgelenkachsen (Zusatzgelenkachsen sind im aktuellen Funktionsumfang nicht enthalten) | |
usiConstellation | Datentyp: USINT |
Konstellation der Kinematik in der Istpose |