Parallelbetrieb (ParallelMode)
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Zugriffskontrolle untergeordnete Teilnehmer | 0 | Repräsentiert das untergeordnete Master-Gerät. Eine Status-Änderung dieses Bits hat keine Auswirkungen. |
1 | Untergeordnetes Gerät wird abgehängt, wenn das Bit auf 1 wechselt. Wechselt es auf 0 wird es wieder eingehängt, sobald ein Reset gesendet wurde. | ||
2 | Untergeordnetes Gerät wird abgehängt, wenn das Bit auf 1 wechselt. Wechselt es auf 0 wird es wieder eingehängt, sobald ein Reset gesendet wurde. | ||
3 | Untergeordnetes Gerät wird abgehängt, wenn das Bit auf 1 wechselt. Wechselt es auf 0 wird es wieder eingehängt, sobald ein Reset gesendet wurde. | ||
4 | Reserviert | ||
5 | Reserviert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Reserviert | ||
8 | Reserviert | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Reserviert | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Reserviert | ||
15 | Reserviert | ||