Softwaremodul konfigurieren

HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.

 

Gehen Sie zum Konfigurieren des Softwaremoduls ohne MOVIKIT® ParallelMode (also ohne zusammengefasstes Ansteuern und Auslesen mehrerer Geräte) wie folgt vor:

  • Ein entsprechendes MOVISUITE®-Projekt wurde angelegt. Siehe dazu Beispielprojekt.
  1. Klicken Sie in MOVISUITE® auf das Softwaremodul.
  2. Konfigurieren Sie das Softwaremodul über die Konfigurationsmenüs.
  • Die Änderungen an der Konfiguration werden nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdaten wirksam. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung am Knoten oder im Kontextmenü des MOVI-C® CONTROLLER auf [Konfigurationsdaten aktualisieren]. Für das Aktualisieren der Konfigurationsdaten wird der MOVI-C® CONTROLLER angehalten und neu gestartet.

 

Gehen Sie zum Konfigurieren des Softwaremoduls im Parallelbetrieb (Verwenden des MOVIKIT® ParallelMode zum zusammengefassten Ansteuern und Auslesen mehrerer Geräte) wie folgt vor:

  • Ein entsprechendes MOVISUITE®-Projekt wurde angelegt. Siehe dazu Beispielprojekt.
  1. Klicken Sie im MOVISUITE®-Projekt auf das MOVIKIT® ParallelMode.
  2. Konfigurieren Sie das MOVIKIT® ParallelMode über die Konfigurationsmenüs.
  3. Klicken Sie im MOVISUITE®-Projekt bei den Geräten, die dem MOVIKIT® ParallelMode untergeordnet sind, auf das ganz links angeordnete Gerät (Master-Gerät).
  4. Wählen Sie im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Gerätefunktionen" > "Grundeinstellungen" im Abschnitt "Parallelbetrieb" den Wert "Master".
  5. Konfigurieren Sie das Softwaremodul des Geräts gemäß Auslegungsbericht (Betriebsart, Energiespeicher, Fehlerreaktion, ...).
  6. Klicken Sie im MOVISUITE®-Projekt nacheinander auf die weiteren Geräte, die dem MOVIKIT® ParallelMode untergeordnet sind und konfigurieren Sie diese gemäß der nächsten Schritte.
  7. Wählen Sie im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Gerätefunktionen" > "Grundeinstellungen" im Abschnitt "Parallelbetrieb" den Wert "Slave".
  8. Konfigurieren Sie die Softwaremodule der Geräte gemäß Auslegungsbericht (Betriebsart, Energiespeicher, Fehlerreaktion, ...).
  • Die Änderungen an der Konfiguration werden nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdaten wirksam. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung am Knoten oder im Kontextmenü des MOVI-C® CONTROLLER auf [Konfigurationsdaten aktualisieren]. Für das Aktualisieren der Konfigurationsdaten wird der MOVI-C® CONTROLLER angehalten und neu gestartet.