MOVIKIT® RotaryKnife Monitor
Der MOVIKIT® RotaryKnife Monitor ist ein Tool im IEC-Editor zum Beobachten des aktuellen Zustands des Softwaremoduls. Der MOVIKIT® RotaryKnife Monitor zeigt auch Informationen an, die nicht Teil der Prozesseingangs- und -ausgangsdaten sind.
Der MOVIKIT® RotaryKnife Monitor wird dem IEC-Projekt beim Verwenden des Softwaremoduls automatisch hinzugefügt. Zum Öffnen des MOVIKIT® RotaryKnife Monitors in CODESYS über den Gerätebaum das Element "Monitor_<Achsname>" der entsprechenden RotaryKnife-Achse öffnen. Die Benutzeroberfläche des MOVIKIT® RotaryKnife Monitor enthält folgende Elemente
[1] | Parameter zum Konfigurieren des Druckmarkenreglers |
[2] | Darstellung der RotaryKnife-Kurvenbeschreibung (HINWEIS: Der dargestellte Kurvenverlauf ist beispielhaft und wird nicht adaptiert.) |
[3] | Modulo-Maximum der RotaryKnife-Achse |
[4] | Produktlänge bei linearem Master oder |
[5] | Synchronwinkel |