Druckmarkenregler
Bei Applikationen in denen die Zusatzfunktion "Druckmarkenregler" zum Einsatz kommen soll, sind auf dem zu bearbeitenden Material Druckmarken und vor dem rotierenden Messer befindet sich ein Druckmarkensensor. Der Abstand zwischen Sensor und dem rotierenden Messer wird als "Sensorabstand" bezeichnet.
Zur Realisierung des Druckmarkenreglers wird eine proportionale Korrektur (X-Offset-Korrektur) und eine integrative Korrektur (Länge der Schnittkurve) durchgeführt. Zur Berechnung der Korrektur, wird die gemessene Abweichung der Druckmarken mit den in der Konfiguration des Softwaremoduls im Konfigurationsmenü "Zusatzfunktionen" > "Druckmarkenregler" angegebenen Gewichtungsfaktoren "Proportionaler Faktor" (Kp) und "Integrativer Faktor" (Ki) multipliziert.

Der Ausgang der proportionalen Korrektur wird dabei relativ auf die Hälfte der eingestellten Schnittlänge begrenzt:
ProportionalCorrectionLimit PLim =
- PLim/100 * ProductLength/2 ≤ Pout ≤ PLim/100 * ProductLength/2
Der Ausgang der integrativen Korrektur wird dabei relativ auf die eingestellte Schnittlänge begrenzt.
IntegrativeCorrectionLimited ILim =
(1 - ILim/100 * ProductLength ) ≤ Iout ≤ (1 + ILim/100 * ProductLength)