Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben für die "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Überwachungsfunktionen" > "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

PD

Signalzustände

[1]

Generelle Freigabe

  • PA 1:0 = "1"
  • Freigabe/Notstopp

PA 1:0

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung mit Notstopprampe
  • PA 1:1 = "1"
  • Freigabe/Applikationsstopp

PA 1:1

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung entsprechend Applikationsgrenze
  • PA 1:13 = "0"
  • Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)

PA 1:13

  • "0": Freigabe Endstufe
  • "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).

[1]

Anwahl der Betriebsart

"Automatik"

PA 6

1401 (dezimal)

Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs)

PA 2

PA 3

PA 4

Sollgeschwindigkeit

Beschleunigung

Verzögerung

[1]

Start/Stopp der Achse

PA 1:7

  • "1": Antrieb kuppelt auf das Mastersignal ein. Das Einkuppelverhalten kann über die Prozessdaten festgelegt werden.
  • "0": Der Antrieb kuppelt aus. Das Auskuppelverhalten kann über die Konfiguration festgelegt werden.

[2] bis [3]

Sollwert erreicht

PE 1:7

PE 7

  • "1": Die Slave-Achse ist eingekuppelt und die Änderung der Istposition synchron zur Master-Achse.

[3] bis [4]

Slave-Achse kuppelt aus

PE 1:7

PE 7

  • "0": Der Antrieb kuppelt aus. Das Auskuppelverhalten kann über die Prozessdaten festgelegt werden. Dargestellt ist das fliegende Auskuppeln.

[4]

Slave-Achse ist ausgekuppelt

PE 1:7

  • "0": Die Slave-Achse ist ausgekuppelt.

[5]

Slave-Achse kuppelt fliegend mit Referenzposition ein

PA 1:7

  • "1": Antrieb kuppelt auf das Mastersignal ein. Das Einkuppelverhalten kann über die Prozessdaten festgelegt werden. Dargestellt ist das fliegende Einkuppeln.

[6]

Sollwert erreicht

PE 1:7

PE 7

  • "1": Die Slave-Achse ist eingekuppelt und die Änderung der Istposition synchron zur Master-Achse.