Fehler

Code (hexadezimal)

Bedeutung

Mögliche Ursache

Maßnahme

B501

Der Konfigurationswert ist außerhalb des gültigen Bereichs (M_SetConfig).

Mindestens ein ungültiger Wert wurde konfiguriert.

Prüfen Sie die Konfiguration.

B502

Ein Grenzwert ist außerhalb des gültigen Bereichs (M_SetConfigLimits).

Mindestens ein ungültiger Wert wurde an die Methode übergeben.

Prüfen Sie die Werte.

B50A

Mindestens eine gültige Lizenz fehlt.

Die auf den Controller geladenen Lizenzen reichen nicht aus.

Prüfen Sie, wie viele Lizenzen fehlen und beschaffen Sie die nötige Anzahl

B50B

Fehler des Lizenzmanagers

Der Lizenzmanager meldet einen Fehler.

Werten Sie den Fehler aus. Kontaktieren Sie bei Bedarf SEW-EURODRIVE.

B50C

Der interne Sollwertlimiter wurde auf Null gesetzt aufgrund eines Achsfehlers.

Es liegt ein Fehler an einer Achse an.

Prüfen Sie die Achsen.

B50D

Mindestens ein Interface wurde nicht initialisiert.

Mindestens ein Interface wurde nicht korrekt der zugehörigen SetConfig-Methode übergeben.

Prüfen Sie die Interfaces.

B50E

Der Wert MaxVelocity der Achse wurde nicht initialisiert oder beträgt 0.

Die Konfiguration ist fehlerhaft.

Prüfen Sie die Konfiguration.

B50F

Eine der im Node verwendeten Achsen meldet einen Fehler.

Es liegt ein Fehler an einer Achse an.

Prüfen Sie die Achsen.

B510

Der Drehgeber meldet einen Fehler.

Es liegt ein Fehler am Drehgeber an.

Prüfen Sie den Drehgeber.

B511

Der Geber des Drehschemel-Antriebsmoduls meldet einen Winkelwert außerhalb des gültigen Bereichs.

  • Das Drehschemel-Antriebsmodul wurde überdreht.
  • Das Drehschemel-Antriebsmodul wurde nicht referenziert.
  • Bei der Inbetriebnahme wurden die Umrechnungsfaktoren nicht korrekt angegeben.
  • Referenzieren Sie den Geber des Drehschemel-Antriebsmoduls.
  • Prüfen Sie die Umrechnungsfaktoren.