stUserInterface.stHome
stIn |
|---|
xActivate Aktivierung des Modus Startwert: |
xStart Starten/Freigabe der Bewegung Startwert: |
stOUT |
|---|
uiBusyState Angabe interner Zustand des Modus für Debug Zwecke: 0: Initialer Zustand der internen Zustandsmaschine 1: Start erhalten 2: Schreiben der Parameter (nur wenn 3: Startup Prozess der Bewegungsinitiierung 4: Reserviert 5: Ausführung der Bewegung |
xBusy xStart erhalten; Modus ist in Ausführung |
xBusyConfigWrite Schreiben von Modus-Parameter |
xBusyExecuteMovement Ausführung der Bewegung |
stConfig |
|---|
siMode Referenzfahrt-Methode; 17: Referenzierung gegen Schalter 37: Referenzierung auf aktuelle Position - 8300-02hex |
usiHomingSwitch Referenzfahrt digitaler Eingang DI1…DI3 0: inaktiv 1: Eingang DI1 2: Eingang DI2 3: Eingang DI3 – 8300-03hex Startwert: |
uiHomingSwitchInverted Referenzfahrt digitaler Eingang Polarität DI1…DI3 0: Das Signal "0" des entsprechenden DI löst das Ereignis "Endschalter erreicht" aus. 1: das Signal "1" des entsprechenden DI löst das Ereignis "Endschalter erreicht" aus. – 8300-04hex Startwert: |
diPosition Referenzfahrt Zielposition, um eine maximale Verfahrposition festzulegen, falls die Grundstellung nicht erreicht wird. Das Vorzeichen legt die Verfahrrichtung der Referenzfahrt fest. – 8300-05hex |
diSearchVelocity Referenzfahrt Geschwindigkeit – grobe Suche nach Referenzschalter – 8300-06hex |
diClearVelocity Referenzfahrt Geschwindigkeit – Feinjustierung am Referenzschalter – 8300-07hex |
diAcceleration Referenzfahrt Beschleunigung – 08300-08hex |
diDeceleration Referenzfahrt Bremsverzögerung – 08300-09hex |
diOffset Referenzfahrt Offset (auch für siMode 37 relevant) – 08300-10hex |
eEncoderFeedbackConfiguration Open Loop ohne Geber, Open-Loop mit Geber oder Closed-Loop mit Geber Feedback. Der Wert sollte nicht geändert werden – 8F00-01hex |
stConfig.stIN |
|---|
xWriteConfig Initiierung des manuellen Schreibens der Parameters des Modus – Voraussetzung Nach dem Schreiben wird die Variable automatisch zurückgesetzt. |
xReadConfig (reserviert) |
xResetError (intern) |
eParameter (intern) |
udiAcyclData_RequestData (intern) |
stConfig.stOUT |
|---|
xWriteDone Die Parameter des Modus wurden geschrieben (positive Flanke). |
xReadDone (reserviert) |
xError (intern) |
bErrorNumber (intern) |
xBusy |
udiAcyclData_ResponseData (intern) |