Fehlercodes
Code | Bedeutung | Maßnahme | |
|---|---|---|---|
0 | 0hex | kein Fehler | – |
1000 | – | reserviert | – |
1001 | – | Aktivierung eines FOC-Modus ohne entsprechende Lizenz auf der Steuerung | – |
1010 | – | Mehr als ein Modus aktiviert. Nur ein Modus wird ausgeführt. Reihenfolge: Homing/Velocity/Positioning/FOCTorque/FOCVelocity/FOCPositioning | – |
8976 | 2310hex | Überstrom Wicklung | Überprüfung der Initialisierung (mit richtigem Motor und Power Supply). |
9024 | 2340hex | Kurzschluss im Motor | – |
12816 | 3210hex | Überspannung Leistungsversorgung | – |
12832 | 3220hex | Unterspannung Leistungsversorgung | – |
17168 | 4310hex | Temperatur μ-Controller überschritten | – |
17169 | 4311hex | Temperatur Leistungsendstufe überschritten | – |
20757 | – | – | – |
33792 | 8400hex | Fehler bei der Geschwindigkeitsregelung. | Überprüfen Sie Ihre Parameter. |
34321 | 8611hex | Fehler bei der Positionsregelung. | Überprüfen Sie Ihre Parameter. |
34322 | 8612hex | Fehler bei der Positionsregelung unter Pseudo Closed Loop. Anzahl der Korrekturzyklen erreicht und Positionsabweichung vorhanden. | – |
61441 | F001hex | Geberrückführung nicht konfiguriert unter Closed Loop. | Konfigurieren Sie die Geberrückführung. |
61442 | F002hex | Keine Kommutierungsfindung unter Closed Loop nach Neustart. | Führen Sie eine Kommutierungsfindung durch. |
61443 | F003hex | Keine Bewegung bei Kommutierungsfindung möglich. | – |
61456 | F010hex | Zeitüberschreitung Systemkommunikation | – |
61457 | F011hex | Die Befehlsausgabesperre (BASP) ist aktiv. | – |
61472 | F020hex | Die gewählte Betriebsart wird nicht unterstützt. | – |
61504 | F040hex | Obergrenze fehlender SYNC-Signale erreicht. | – |
61552 | F070hex | Es ist ein interner Fehler aufgetreten. | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
61553 | F071hex | Es ist ein interner Fehler aufgetreten. | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
61568 | F080hex | Es ist ein interner Fehler aufgetreten. | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
61695 | F0FFhex | Es sind mehr als 8 Fehler aufgetreten. | Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |