Determinando a força radial

INFORMAÇÃO

No caso de redutores, presume-se que o ponto de aplicação esteja no lado A. Para redutores na versão com eixo oco com chaveta, a informação refere-se a uma aplicação de força na parte frontal do eixo oco.

Para a determinação das forças radiais, deve-se considerar qual elemento de transmissão está fixado à extremidade do eixo. Para diferentes elementos de transmissão é necessário considerar o fator adicional fZ, que depende do tipo de elemento de transmissão montado no eixo.

Elemento de transmissão

Fator do elemento de transmissão fZ

Observações

Rodas dentadas

1.15

< 17 dentes

Correntes para coroa dentada

1.40

< 13 dentes

Correntes para coroa dentada

1.25

< 20 dentes

Discos de correia em V

1.75

Influência da força de pré-tensão

Discos de correia plana

2.50

Influência da força de pré-tensão

Correias dentadas

2.00 – 2.50

Influência da força de pré-tensão

Cremalheira de pinhão, pré-tensionada

2.00

Influência da força de pré-tensão

A força radial exercida no motor ou no eixo do redutor, é calculada conforme fórmula abaixo:

FR

= Força radial em N

Md

= Torque em Nm

d0

= Diâmetro primitivo do elemento de transmissão em mm

fZ

= Fator adicional