F02..DCA..

Chaveta de acordo com DIN 6885 Forma A

F02..

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

DCA80M-4LP

CA

75

75

75

93

AD

88

88

88

97

L

274

294

314

314

LS

294

314

334

344

LB

178

198

218

218

LBS

198

218

238

248

X

127

127

127

127

X9

12

12

12

12

Y

73

73

73

73

Y1

5.5

5.5

5.5

5.5

Todas as medidas em mm.