Redutor planetário

Os motorredutores planetários do tipo PNZ63. DCA63.. e PNZ80. Os DCA80.. possuem um redutor com capacidade de sobrecarga para altas cargas de pico. Com uma forma construtiva compacta, o motorredutor planetário oferece uma suavidade de deslocamento e é muito potente. O motorredutor oferece altas reduções do redutor no primeiro e segundo estágio. Ele não possui deslocamento angular.

A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.

Denominação

PNZ..A

Eixo maciço com chaveta

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com redutor planetário.

Unidade de acionamento

PNZ63

DCA.63

1 estágios

PNZ63

DCA.63

2 estágios

PNZ80

DCA.80

1 estágios

PNZ80

DCA.80

2 estágios

Dados técnicos

Rotação de saída nominal

em ne = 4000 min-1

na

min-1

800

267 / 89

800

267 / 160 / 89

Torque de saída contínuo

em ne = 1500 min-1

Ma

Nm

22

61 / 58

70

115 / 115 / 100

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

66

150

210

345 / 345 / 300

Força radial no lado de saída em Ma

em ne = 1500 min-1

FRa

N

350

350

1.300

1.300

Reduções do redutor

i

5

15 / 45

5

15 / 25 / 45

Grau de proteção

IP 54 se o lado do flange for vedado pelo cliente

Número de estágios

1

2

1

2

Folga do redutor

< 1.1°

< 1.2°

< 1.1°

< 1.2°

L1

mm

20

20

27

27