KNZ63A DCA63..

 

Chaveta de conformidad con DIN 6885, forma A

KNZ63A.. (i = 17)

KNZ63A.. (i = 54/84.8)

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

AC

75

75

75

75

75

75

L

276

296

316

297

317

337

LS

296

316

336

317

337

357

LB

160

180

200

160

180

200

LBS

180

200

220

180

200

220

AD

88

88

88

88

88

88

X

127

127

127

127

127

127

X9

12

12

12

12

12

12

Y

73

73

73

73

73

73

Y1

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

Todas las medidas en mm.