CBG11A操作面板
部件号
28233646
使用温度
0 – 60 °C
防护等级
IP40,符合EN 60529
功率消耗
0.6 W
尺寸(宽 × 高 × 深)
45 × 100 × 20 mm
屏幕规格(宽 x 高)
28.5 × 23 mm
屏幕尺寸
1.5" (38 mm)
屏幕分辨率(宽 x 高)
78 x 64像素
显示器类型
单色显示器
工程设计接口
USB-2.0-Mini-B,母头
接口连接
9针D型接头,母头
机械强度
3 × M5符合DIN EN 60721-3-3: 1995
5 × M1符合DIN EN 60721-3-5: 1997