故障33系统初始化
故障:33.2 (2102hex | 8450dec) 说明:固件 – 校验和错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:锁定整流块 | |
原因 | 措施 | |
在计算固件校验和时检测到故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.8 (2108hex | 8456dec) 说明:软件功能模块配置有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:远程 – 标准故障 | |
原因 | 措施 | |
在软件功能模块的配置中检测到故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.9 (2109hex | 8457dec) 说明:功率部件的硬件兼容性故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:远程 – 严重故障 | |
原因 | 措施 | |
固件与功率部件的硬件不兼容。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:33.10 (210Ahex | 8458dec) 说明:启动时超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:标准 – 严重故障 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
系统加速时出现超时故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |