接触式传感器(双通道)
双通道接触式传感器的连接通过传感器电源F-SS0和F-SS1实现。注意“端子分配”一章中安全型数字量输入端 (F-DI..) 与传感器电源F-SS0和F‑SS1之间的详细分配。
参数设定工具“Assist CS..”中的设置:
- 选择双通道连接方式。
- 根据安全技术要求激活或禁用“横向短路识别功能”和传感器电源循环功能。
下图显示了带有双通道接触式传感器(采用“非等效”和“等效”接线方式)的安全选件MOVISAFE® CS..A。


[1] | 采用“非等效”接线方式的双通道接触式传感器 |
[2] | 采用“等效”接线方式的双通道接触式传感器 |
在横向短路识别功能激活时运行
可以识别到以下故障:
- 每条F-DI..数字量输入端导线与24 V电源电压之间的横向短路。
- 一条F-DIx数字量输入端导线与分配到另一传感器电源的F-DIy数字量输入端导线之间的横向短路(如果至少其他数字量输入端F-DIy所属的开关触点闭合)。
- 一条F-DI..数字量输入端导线与一条未分配给输入端F-DI..的传感器电源线之间的横向短路。
- 一条F-SS..传感器电源线与24 V电源电压之间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..已分配给传感器电源且F-DI..所属的开关触点闭合)。
- F-SS..传感器电源线彼此间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..所属的开关触点闭合)。
在没有横向短路识别功能时运行
使用双通道非等效连接传感器时,安全选件MOVISAFE® CS..A可识别出输入端对的两个数字量输入端之间的横向短路。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别传感器电源F-SS..与所属安全型数字量输入端F-DI..之间的短路(传感器桥接)。
死亡或重伤。
- 确保可避免传感器电源F‑SS..与所属安全型数字量输入端F‑DI..之间的短路。

警告

横向短路识别功能禁用且使用双通道等效连接传感器时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别布线中的横向短路。
死亡或重伤。
- 确保可避免安全型数字量输入端F-DI..横向短路。
提示