IEC技术数据

单位

制动电阻

BW100-
004-00

BW050-
008-01

BW033-
012-01

BW017-
024-02

BW014-
028-02

BW011-
036-02

功能

疏导再生能量

防护等级

IP65

安装位置

扁形电阻

规格

0

1

2

电阻

Ω

100 

50

33.3

16.7

14.3

11.1

持续制动功率

kW

100%ED

0.4

0.8

1.2

2.4

2.8

3.6

50%ED

0.8

1.6

2.4

4.8

5.6

7.2

25%ED

1.5

3

4.5

9

10.5

13.5

12%ED

2.2

4.4

6.6

13.2

15.4

19.8

6%ED

3.6

7.2

10.8

21.6

25.2

32.4

3%ED

6

12

18

36

42

54

2%ED

7.7

15.4

23.1

46.2

53.9

69.1

峰值制动功率

kW

9.4

18.8

28.3

56.4

65.9

84.8

尺寸(宽×高×深)

mm

320 × 70 × 106

550 × 105 × 230

550 × 158 × 330