连接电缆
提示

有关电缆型号的其他信息请参见“技术数据”一章。
连接电缆不在供货范围内。
可以订购用于连接SEW‑EURODRIVE组件的集束电缆。下文中列举了适用于每个接头的集束电缆。订货时请提供相应的部件号及所需电缆长度。
连接电缆的数量和规格与设备规格及需连接的组件有关。因此实际情况下不需要使用列举的所有电缆。
更多的信息
连接电缆不在供货范围内。
可以订购用于连接SEW‑EURODRIVE组件的集束电缆。下文中列举了适用于每个接头的集束电缆。订货时请提供相应的部件号及所需电缆长度。
连接电缆的数量和规格与设备规格及需连接的组件有关。因此实际情况下不需要使用列举的所有电缆。