Bloqueio de partida
O bloqueio de partida ativa a função STO e evita que o opcional de segurança seja iniciado automaticamente.
O bloqueio de partida é ativado nos seguintes casos:
- Ativação da unidade com opcional de segurança integrado
- Encerramento de uma função no modo silencioso
- Parametrização em violação de limite
- Parametrização com irregularidade pendente de entrada, saída ou encoder
- Parametrização com teste de frenagem ativo
- Parametrização em caso de irregularidade ativa na função do componente de segurança EDM
- Restauração do jogo de parâmetros, por ex., após troca da unidade
- Estabelecimento do estado de fornecimento
O bloqueio de partida pode ser desativado da seguinte forma:
- através de uma confirmação de irregularidade com uma entrada digital segura F-DI ou através do bit Confirmação de irregularidade nos dados do processo seguros
- por todas as causas (exceto bloqueio de partida após ligar a unidade), desligando e ligando novamente a unidade
O parâmetro Estado da irregularidade após a inicialização (8703.240) pode ser usado para definir se o bloqueio de partida será ativado após a unidade ser ligada.