Valores máximos em unidades do usuário

Parâmetro

Descrição

Posição limite superior

Posição máxima durante o movimento livre na direção do movimento. A posição limite é a soma da posição atual no início do teste de frenagem e o valor de ajuste para o trecho do movimento máximo na direção do movimento.

Posição limite inferior

Posição máxima durante o movimento livre contra a direção do movimento. A posição limite é a soma da posição atual no início do teste de frenagem e o valor de ajuste para o trecho do movimento máximo contra a direção do movimento.