Motores síncronos no modo de controle ELSM®
Para a operação de motores síncronos no processo de controle ELSM®, é feita uma distinção entre 2 áreas, operação controlada e operação automática.
A operação controlada ocorre durante a partida a partir do repouso e abaixo de uma rotação de transição. Esta rotação de transição é de aproximadamente 2% da rotação nominal. O torque disponível é limitado nesta faixa. Na operação controlada, a corrente nominal de saída do conversor é 1.5 vezes a corrente em parada I0 do motor conectado, independentemente da carga. Portanto, é necessário verificar se o conversor também pode fornecer esta corrente em baixas frequências de saída. Verificar se o motor é adequado ao nível térmico para essa função. A operação contínua abaixo da rotação de transição não é permitida.
Acima desta rotação de transição, o acionamento é operado de forma controlada. Na operação controlada, o torque utilizável depende do motor e da combinação de motor/conversor.
Os valores para a rotação de transição, frequência de inflexão e torque dinâmico máximo em operação controlada e regulada podem ser encontrados na curva característica de torque/rotação, que você pode encontrar na página inicial da SEW-EURODRIVE.
Com o modo de controle ELSM®, toda a faixa de variação do acionamento pode ser usada dinamicamente, também é possível reverter e conduzir na rotação 0.
Não configurar a rotação máxima superior à rotação nominal do motor.
O uso do modo de controle ELSM® não é permitido em elevações e trechos inclinados.
A SEW-EURODRIVE recomenda uma frequência PWM de 8 kHz ou 16 kHz para os seguintes motores:
- CMP40/..50/..63 para rotações acima de 4500 min-1
- CMP71/..80/..100 para rotações acima de 3000 min-1
- CM3C63/..71/..80/..100 para rotações acima de 3000 min-1
A SEW-EURODRIVE recomenda o uso dos seguintes sensores de temperatura:
- KTY84 – 130 (denominação SEW-EURODRIVE: KY)
- Pt1000 (denominação SEW-EURODRIVE: PK)