Avaliação do encoder do opcional de segurança CSS..A

O opcional de segurança CSS..A suporta conceitos de 1 encoder com um encoder seguro. O encoder usado é considerado um encoder seguro se as seguintes condições forem atendidas:

  • O encoder deve atender aos requisitos de segurança exigidos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN 62061.
  • O encoder deve ser aprovado para o uso de funções do componente de segurança dependentes da velocidade/posição.

O encoder seguro pode ser conectado nas seguintes versões:

  • como encoder do motor sem MOVILINK® DDI na unidade X3011
  • Em motores com encoder seguro com MOVILINK® DDI, a conexão do encoder está integrada na conexão do motor correspondente.

No Assist CS.., o encoder usado é selecionado na caixa de diálogo "Encoder" através da lista descendente "Tipo de encoder". Todas as configurações de encoder necessárias são adotadas. O parâmetro é marcado com um "i" se a seleção do encoder for diferente do encoder do motor definido no conjunto de acionamento.