Variante 3: operação autônoma (sem conexão a comunicação segura)
O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A pode ser configurado e operado sem comunicação segura (operação autônoma).
Considerar as seguintes condições para este modo de operação:
- A parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é realizada através da ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- A aceitação do sistema relacionada com a tecnologia de segurança é suportada por um relatório de aceitação gerado na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
Executar os seguintes passos para a colocação em operação:
- Parametrização das funções do componente de segurança na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- Colocação em operação de funções padrão.
- Mais informações podem ser obtidas no capítulo "Colocação em operação".
- A aceitação é suportada pela ferramenta de parametrização "Assist CS..".