Seção transversal do cabo 6 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123948 | LEONI LEHC® 005778 | variável
| 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| M40, fêmea | ||||
CE/cURus: 28123883 | Leoni LEHC® 005772 | variável
| 4 × 6 mm2 + 2 × 2 x 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| M40, fêmea | ||||
CE/cURus: 28143884 | LEONI LEHC® 005778 | variável
| 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| aberto | ||||
CE/cURus: 28143868 | LEONI LEHC® 005772 | variável
| 4 × 6 mm2 + 2 × 2 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| aberto | ||||