Irregularidade 9 Modo de controle

Irregularidade: 9.1 (0901hex | 2305dec)

Descrição: A magnetização do motor não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite de corrente definido pelo usuário ou o monitoramento do estágio de saída reduziram a corrente máxima possível a um nível que permita que a corrente de magnetização requerida não possa ser ajustada.

– Reduzir a capacidade de utilização do estágio de saída reduzindo a frequência PWM ou a carga.

– Aumentar o limite de corrente definido pelo usuário.

– Conectar motor menos potente.

Irregularidade: 9.2 (0902hex | 2306dec)

Descrição: O modo de operação com modo de controle ativo não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O modo de controle ativo não suporta o modo de operação selecionado no FCB atual.

EXEMPLO:

O modo de controle U/f não suporta o FCB "controle de posicionamento" ou "controle de torque".

– Colocar o modo de controle em operação que permita o modo de operação requerido. Se necessário, conectar o encoder.

ou

– Selecionar o modo de operação suportado pelo modo de controle atual.

Irregularidade: 9.3 (0903hex | 2307dec)

Descrição: Posição absoluta do rotor não disponível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Uma posição absoluta do rotor é necessária para o modo de controle ativo. O encoder definido como fonte da rotação atual não fornece uma posição absoluta do rotor.

– Usar o encoder absoluto.

ou

– Identificar a posição do rotor através do FCB 18.

Irregularidade: 9.4 (0904hex | 2308dec)

Descrição: A alimentação de corrente correta do motor não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Com o monitoramento de corrente ativo durante a pré-magnetização, a corrente necessária não pôde ser aplicada no motor.

– Verificar o cabo de alimentação do motor.

– Verificar os enrolamentos do motor.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

INFORMAÇÃO ao SEW Service da SEW-EURODRIVE: verificar o estágio de saída.

Irregularidade: 9.5 (0905hex | 2309dec)

Descrição: Frequência de saída máxima excedida

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A frequência máxima de saída foi excedida.

– Reduzir a rotação máxima/velocidade máxima.

– Reduzir o valor nominal.

Irregularidade: 9.6 (0906hex | 2310dec)

Descrição: Rotação máxima do modelo excedida

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A rotação calculada no modo de controle ELSM® é muito alta para o controle do motor.

– Reduzir o ciclo de amostragem (parâmetro "Ciclo de amostragem n/controle x").

– Reduzir a rotação.

Irregularidade: 9.8 (0908hex | 2312dec)

Descrição: Função de proteção do motor – Desmagnetização

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O motor está bloqueado.

Verificar bloqueio do motor.

O motor já está operando a uma rotação abaixo da rotação de transição por muito tempo.

Verificar seleção de acionamento.

O motor não foi iniciado corretamente.

Executar novamente a colocação em operação do motor e a função de acionamento "Medição de parâmetros do motor FCB 25".

Irregularidade: 9.9 (0909hex | 2313dec)

Descrição: A medição de parâmetros com o tipo de motor ativo não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Somente podem ser medidos os parâmetros de um motor assíncrono ou de um motor síncrono.

Efetuar sem medição de parâmetros.

Irregularidade: 9.10 (090Ahex | 2314dec)

Descrição: Monitoramento de inclinação do rotor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O controle de corrente não pode conter o torque da carga.

Reduzir a carga.

Irregularidade: 9.11 (090Bhex | 2315dec)

Descrição: Função de corrente de parada não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

No modo de controle ELSM®, a função de corrente de parada só pode ser usada se a posição do rotor puder ser medida.

Ativar a medição da posição do rotor e executar a função de acionamento "Medição de parâmetros do motor FCB 25".

Irregularidade: 9.13 (090Dhex | 2317dec)

Descrição: Controle de torque fora da faixa de rotação válida

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A rotação está muito baixa.

 

– Colocar o motor novamente em operação e executar a função de acionamento "Medição dos parâmetros do motor FCB 25".

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

a função de busca da referência é desativada.

Ativar função de encaixe.

O motor está bloqueado.

Verificar bloqueio do motor.

Irregularidade: 9.14 (090Ehex | 2318dec)

Descrição: Falha na transição do controle de rotação para controle de rotação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O motor está bloqueado.

Verificar bloqueio do motor.

O motor acelera muito lentamente.

Verificar ajuste do parâmetro do controlador de rotação "Momento de inércia de carga".

A resistência ôhmica foi medida incorretamente.

Se a resistência ôhmica do cabo do motor for inferior a 10% da resistência ôhmica do enrolamento do motor, desativar o parâmetro "Medir resistência do estator".

O motor não foi iniciado corretamente.

Executar novamente a colocação em operação do motor e a função de acionamento "Medição de parâmetros do motor FCB 25".

O acionamento está sobrecarregado devido à lentidão mecânica.

– Reduzir carga.

– Verificar o sistema mecânico.

– Verificar seleção de acionamento.