HELUKABEL®
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110978, 28110943 |
Fabricación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
No conectar estos conductores en el conector enchufable. | – | No prefabricado | Salida auxiliar de 24 V CC | 24V_OUT | 1 | ||||
Blanco 0.5 mm2 | – | No prefabricado | Conexión F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
No conectar estos conductores en el conector enchufable. | – | No prefabricado | Potencial de referencia 0V24 | 0V24_OUT | 3 | ||||
Marrón 0.5 mm2 | – | No prefabricado | Conexión F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Verde 0.5 mm2 | – | No prefabricado | Conexión F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||