Tipo de comunicación DSI
En función de la versión, la unidad puede incluir diferentes módulos de conexión:
módulo de conexión M12 | ||
|---|---|---|
| X4233_1 | Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, IN |
X4233_2 | Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, OUT | |
Módulo de conexión Push-Pull RJ45 | ||
|---|---|---|
| X4232_1 | Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, IN |
X4232_2 | Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, OUT | |