SCA (Safe Cam) – Leva segura
La función SCA suministra una señal segura para indicar si el accionamiento se encuentra dentro de un rango de posición especificado. Esta señal puede visualizarse o utilizarse en la programación. El incumplimiento del rango de posición definido provoca la desconexión de la señal segura.

| = | Función parcial de seguridad se activa |
v | = | Velocidad |
s | = | Recorrido |
x1 | = | Límite inferior del rango de posición |
x2 | = | Límite superior del rango de posición |
AVISO