Selección de una función parcial de seguridad a través de la comunicación segura
Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
STO | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 × TSys |
SOS | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys |
SS1-r | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 x T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
SS2-r | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
SS1-t | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
SS2-t | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
SSx-r con estado final SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
SSx-t con estado final SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
SLS | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Start/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.28)
|
SLS mediante SCA | TENC_POS_COMBINED + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Start / Retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.28)
|
SSM | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys |
SSR | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + Retardo de vigilancia t2 (8706.53) |
SDI | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + TSys |
SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + 2 × TSys |
SLA | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys + Retardo de vigilancia (8706.76) |
SLP | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys |
SCA | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + T_Sys |