Encoder
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Encoder sen/cos: | |
| T_Sys + T_Task |
| Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + T_Task + T_Sys |
| Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 2 x T_Task + T_Sys |
Encoder integrado EI7C: | |
| T_Sys + T_Task |
| 3.5 × 1/n_Real + T_Task + T_Sys + Tiempo de filtrado velocidad (8708.4) |
Encoder SSI: | |
| TENC_POS = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI - Encoder SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
| TENC_VEL = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 2) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × T_Task |
| TENC_ACC = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 3) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × T_Task |
| TENC_VEL = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + Tasa de trama SSI × Redondear (Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × TTask |
| TENC_ACC = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + 2 × Tasa de trama SSI × Redondear [(0.5 × Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI) + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × TTask |
| Encoder 2:
Encoder 3:
Jitter: 500 µs |
Encoder con MOVILINK® DDI: | |
| TENC_POS = 9 ms |
| TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) |
| TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) |
|
|
|
|
|
|
Tiempo de respuesta fallo de encoder: |
|
| 8 ms |
| 12 ms |