Base normativa

Unidad

La evaluación de seguridad de la unidad tiene lugar sobre la base de las siguientes normas y clases de seguridad:

Base normativa

Clase de seguridad/base normativa

  • Performance Level (PL) según EN ISO 13849‑1
  • Safety Integrity Level (SIL) según EN 61800‑5‑2, EN 61508 y EN 62061

Tenga en cuenta la versión de las respectivas normas en la declaración de conformidad o en el certificado TÜV.

Módulo de freno seguro SBM

La evaluación de seguridad del módulo de freno seguro SBM se basa en las siguientes normas y clases de seguridad:

Base normativa

Clase de seguridad/base normativa

Performance Level (PL) según EN ISO 13849-1 (aplicable hasta la categoría 3)

Tenga en cuenta la versión de las respectivas normas en la declaración de conformidad o en el certificado TÜV.