Instalación
Conecte el encoder integrado EI7C FS mediante el cable de encoder (ref. de pieza 18121950) con la interfaz de encoder X3011 de MOVIPRO® technology. Encontrará más información en el capítulo "X3011: Conexión de encoder de motor".

ADVERTENCIA

Un cableado incorrecto puede desactivar la función y la vigilancia del encoder.
Lesiones graves o fatales.
- Puede conectar el encoder integrado EI7C FS solo con la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Las señales de encoder solo se deben conectar a la interfaz de encoder X3011 prevista para tal fin de un MOVIPRO® technology. La conexión de otros dispositivos o módulos no está permitida.
AVISO