Requisitos para sensores y actuadores externos
- El número y el uso de sensores y actuadores externos para la conexión a las entradas y salidas seguras de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A son responsabilidad del planificador de proyecto y del usuario de la instalación o máquina.
- Para alcanzar el nivel de seguridad (PL/SIL) exigido, deberán utilizarse sensores y actuadores apropiados y correctamente calificados, y deberán tenerse en cuenta los esquemas de conexiones autorizados y las indicaciones del capítulo "Ejemplos de conexión de entradas binarias seguras (F-DI.)" y "Ejemplos de conexión de salidas binarias seguras (F-DO.)". Los encoders permitidos se describen en el capítulo "Requisitos para encoders".