Posición de las placas de características
La imagen siguiente muestra a modo de ejemplo la posición de las placas en la unidad:
[1] | Placa de características |
[2] | Placa de características módulos funcionales |
[3] | Placa de datos de servicio |
[4] | Placa con las características más importantes (opcional) |
[5] | Placa de características de posiciones de conectores enchufables |