Indicadores LED EtherCAT®/SBusPLUS
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo los LED de la versión EtherCAT®/SBusPLUS:

[1] | LED "L/A OUT" | En unidades con tarjeta de seguridad CS..A: | |
[2] | LED "L/A IN" | [3] | LED "F-RUN" |
[4] | LED "F-ERR" |
Indicadores LED "RUN" y "ERR"
En la ranura de la consola opcional se encuentran los indicadores LED "RUN" y "ERR". Para acceder a los indicadores LED, retire la consola.

[1] | LED "RUN" | ||
[2] | LED "ERR" |