Espacio libre mínimo
Mida las superficies de montaje, la protección contra contacto accidental y el espacio libre en virtud de la temperatura superficial elevada. Mantenga un mínimo de 30 mm de espacio libre. Encontrará las dimensiones de los espacios libres mínimos necesarios en la hoja de instrucciones de la resistencia de frenado correspondiente.