X5613_1: Sicherer Digitalausgang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Sichere digitale Ausgänge

Anschlussart

M12, 5-polig, female, A-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

res.

reserviert

2

F-DO00_P

sicherer Digitalausgang F-DO00_P

3

GND

Bezugspotenzial

4

F-DO00_P

sicherer Digitalausgang F-DO00_P

5

F-DO00_M

sicherer Digitalausgang F-DO00_M