X5613_2: Sichere Digitalausgang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Sichere digitale Ausgänge |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | res. | reserviert |
2 | F-DO01_P | sicherer Digitalausgang F-DO01_P |
3 | GND | Bezugspotenzial |
4 | F-DO01_P | sicherer Digitalausgang F-DO01_P |
5 | F-DO01_M | sicherer Digitalausgang F-DO01_M |